피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
TEN 60-2413N
TRACO ELECTRONIC
DC/DC Converters
DIP/PCB Modules 1 - 60 Watt
Powered by
CAD모델 선택
{traco/dc_dc_converters/dip_pcb_modules_1_60_w/ten_60n.prj},{NB=TEN 60-2413N},{L=50.80},{W=25},{H=10.20},{MASS=33.0},{VER=1},{PARTNR=TEN 60-2413N},{SERIES=TEN 60N},{GTIN=7613441013596},{POW=60},{VIN=18-36},{VOUT=15},{IOUT=4000},{EFFICIENCY=92},{F1=Highest power density 60 Watt converter},{F2=2\" x 1\" x 0.4\" metal package, 6-side shielded},{F3=Wide 2:1 input range},{F4=Excellent efficiency up to 92%},{F5=High efficiency across load range},{F6=Low input curren at no load},{F7=Operating temperature range -40°C to + 70°C},{F8=I/O isolation 1500 VDC},{F9=Adjustable output voltage},{F10=Remote On/Off},{INFO=60 Watt DC/DC converter, industrial, 2:1 input, optimized design, encapsulated, 2\" x 1\" metal package},{TYP=DC/DC Converter isolated, regulated}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 21
HELP_VARIABLE
Company
TRACO ELECTRONIC
Description
TEN 60N
Bill of material
TEN 60-2413N
PARTNR
Manufacturer Partnumber
TEN 60-2413N
TEN 60-2413N
SERIES
Series Name
TEN 60N
GTIN
7613441013596
7613441013596
POW
Power
60
W
VIN
Vin
18-36
18-36
VDC
VOUT
Vout
15
15
VDC
IOUT
Iout
4000
4000
A
EFFICIENCY
Efficiency
92
92
%
F1
Feature 1
Highest power density 60 Watt converter
F2
Feature 2
2" x 1" x 0.4" metal package, 6-side shielded
F3
Feature 3
Wide 2:1 input range
F4
Feature 4
Excellent efficiency up to 92%
F5
Feature 5
High efficiency across load range
F6
Feature 6
Low input curren at no load
F7
Feature 7
Operating temperature range -40°C to + 70°C
F8
Feature 8
I/O isolation 1500 VDC
F9
Feature 9
Adjustable output voltage
F10
Feature 10
Remote On/Off
INFO
Short Description
60 Watt DC/DC converter, industrial, 2:1 input, optimized design, encapsulated, 2" x 1" metal package
TYP
Typ
DC/DC Converter isolated, regulated
PS1
Package style
2" x 1", Copper, Nickel plated
PS2
Packing Style
Tube
CERTIFICATIONS
Certifications
https://tracopower.com/ten60n-certification/
DATASHEET
Datasheet
https://tracopower.com/ten60n-datasheet/
PIC
Picture
https://tracopower.com/ten60n-picture/
WEBPIC
Webshop-Picture
https://www.tracopower.com/webshop/ten60n-webshop.jpg
RRP1
RRP 1off
97.7
97.7
SPU
10
SPUX
SPU only
No
NOSPU
Non-SPU cost multiplier
10
SLT
Standard Lead Time
13
L
Product length
50.80
mm
W
Product width
25
mm
H
Product height
10.20
mm
MASS
Weight
33.0
g
COO
Country of origin
TW
ECCN
https://www.tracopower.com/conformity-regulatory
ROHS
RoHS
Yes
REACH
Reach
Yes
ESD
ESD Sensitive
No
STATUS
Status
Active
ID
Introduction Date
2013-01
SL
Shelf Life
https://www.tracopower.com/conformity-regulatory
WEBSHOP
Web Shop
Yes
WARRANTY
warranty period
3-year
EMBARGO
Emabargo
https://www.tracopower.com/conformity-regulatory
SIMSERIES
Similar Series
TEN 60WIN
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
2D
Footprint by Ultralibrarian